Pack de démarrage "Mon éclairage connecté"
Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" vous permet de commencer votre installation connectée. Bénéficiez ainsi d'une maison connectée, contrôlez simplement votre éclairage de chez vous, via la commande sans fils Céliane with Netatmo incluse dans le pack et même à distance, de n'importe où, depuis votre smartphone via l'application Home + Control ou par la voix, via un assistant vocal. En effet, le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté" est compatible avec les 3 principaux assistants vocaux du marché : Alexa d'Amazon, Sirir d'Apple et l'Assistant Google.

Pack extension "Je complète mon éclairage connecté"
Le pack extension "Je complète mon éclairage connecté" vous permet, quant à lui, de compléter votre installation connectée en y ajoutant un nouvel éclairage grâce à l'ampoule LEDVANCE SMART+. Le pack extension comprend également 2 commandes sans fils Céliane with Netatmo afin de connecter de nouvelles pièces de votre maison ou créer de nouveaux points de pilotage. Depuis votre smartphone, à distance ou en local, et même par la voix via un assistant vocal, vous pourrez contrôler les éclairages et autres appareils électriques de votre maison.
En revanche, avant d'installer un pack extension, votre installation connectée doit impérativement comporter une prise Control mobile ou un module Control au tableau électrique.
Questions fréquentes
Vous souhaitez installer le pack de démarrage pour installation connectée "Mon...
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” permet de débuter...
La prise Control mobile fonctionne comme une passerelle pour entrer dans l’univers Legrand qui...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.