Comment brancher un domino électrique ?

Temps estimé : 5 min Les vidéos bricolage Legrand

Dans cette astuce, Legrand vous explique en quelques étapes comment brancher un domino électrique afin de réaliser des dérivations ou des raccords électriques.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Quand utiliser un domino électrique ? 

Un domino, aussi appelé « borne de raccordement »,  permet de réaliser des dérivations et des raccords électriques. Concrètement, il crée une jonction sécurisée entre deux fils électriques.

Le domino peut se décliner en plusieurs configurations pour s’adapter à la nature de vos travaux.

Information complémentaire

Quel domino électrique choisir ? 

Il existe plusieurs types de dominos à choisir en fonction de la puissance (en A) et de la section des conducteurs (en mm2). Ce dernier est généralement compris entre 2,5 mm2 et 6 mm: vous devrez donc choisir un domino avec une capacité suffisante pour contenir les deux fils que vous souhaitez raccorder (de 2 x 2,5 mm2 à 2 x 6 mm2).

Information complémentaire

Matériels et outils requis

  • 1 tournevis plat de petite taille
  • 1 pince à dénuder
  • 1 borne de raccordement Nylbloc
  • 1 boîte de dérivation Plexo
  • 1 pince coupante

Information complémentaire

Pour votre sécurité

Afin d’éviter tout risque électrique, coupez le courant au niveau du disjoncteur d'abonné. Avant de réaliser le branchement du domino, prenez le temps de vérifier que l’installation est hors tension.

Information complémentaire

Etape 1 : rentrez les gaines ou les câbles dans la boîte de dérivation 

  • Au préalable, acheminez les câbles ou conduits jusque dans la boîte de dérivation et faites les entrer à minima d'un centimètre.
  • Veillez systématiquement à faire rentrer les gaines ou câbles jusque dans la boîte afin de conserver une double isolation sur toute l'installation électrique.

Information complémentaire

Etape 2 : coupez à longueur et dénudez les fils électriques

Coupez à la longueur désirée à l'aide de la pince coupante, et, à l’aide de la pince à dénuder que vous aurez préalablement réglé, dénudez les fils électriques sur 8 mm environ.

Information complémentaire

Etape 3 : dévissez les vis du domino

Si vous utilisez des dominos à vis, dévissez les vis situées dans la partie supérieure si ce n'est pas préalablement fait afin de pouvoir rentrer les fils.

(Les vis des dominos neufs sont dévissés par défaut).

Information complémentaire

Etape 4 : insérez les fils électriques

  • Glissez les conducteurs à raccorder de chaque côté du domino, de façon à les faire se rejoindre à l’intérieur de la borne
  • si les fils sont souples, torsadez la partie dénudée avant de l’insérer dans le domino
  • resserez les vis pour assurer la connexion électrique

Information complémentaire

Etape 5 : protégez vos connecteurs

Pour une installation parfaitement sécurisé, refermez la boîte de dérivation dans laquelle se trouve les connexions. Celà vous permet de garantir une double isolation électrique sur l'ensemble de l'installation.