Accès aux rubriques
A vérifier en amont

Garants de votre sécurité au quotidien, les interrupteurs différentiels sont des éléments essentiels dans tout tableau électrique : la norme impose la présence d’au moins 2 interrupteurs différentiels. Lorsqu’ils détectent une fuite de courant à la terre, ces équipements mettent hors tension tous les circuits qui leur sont associés, empêchant ainsi tout choc électrique.
Pour un circuit congélateur, un interrupteur différentiel de type F (ancien Hpi) est recommandé, car mieux adapté aux circuits électroniques sensibles tels que les circuits congélateur, prise de recharge pour véhicule électrique ou multimédia.
Assurez-vous donc que la rangée du tableau qui va recevoir le circuit est bien protégée par un interrupteur différentiel de type F, sinon changez l’interrupteur différentiel ou choisissez une autre rangée.
Vérifiez aussi que l’intensité de l’interrupteur différentiel est suffisante : changez l’interrupteur si ce n’est pas le cas, ou ajoutez-en un de type F et d’intensité adaptée sur une rangée libre.
Attention, la norme impose :
- qu’un seul congélateur soit associé au disjoncteur protégeant le circuit, ce disjoncteur devant être d’une intensité de 20A maximum
- que le congélateur et le disjoncteur soient raccordés entre eux avec des fils de section 2,5 mm² minimum
Information complémentaire

Matériel requis
- un disjoncteur 20 ampères
- un peigne d’alimentation horizontal
- une pince coupante
- une pince à dénuder
- un tournevis plat
Information complémentaire

Alerte sécurité
Avant toute manipulation, coupez obligatoirement le courant au niveau du disjoncteur d’abonné, en vous assurant ensuite de l’absence de tension à sa sortie.
Coupez également l’interrupteur différentiel situé au début de la rangée sur laquelle vous allez ajouter le circuit congélateur, en abaissant sa manette.
Information complémentaire


Etape 1 : Clipser le disjoncteur
- dévissez le capot du tableau électrique
- installez le disjoncteur sur le rail
Information complémentaire


Etape 2 : Préparer le peigne d’alimentation
- enlevez la protection plastique qui recouvre le peigne
- coupez le peigne afin d’obtenir deux longueurs de 2 dents
- remettez la protection plastique sur chaque longueur et coupez l’excédent en vous assurant de laisser la protection dépasser de 2 à 3 millimètres
Information complémentaire



Etape 3 : Installer les longueurs de peigne
- démontez les peignes actuellement en place sur la rangée du tableau
- remontez-les après les avoir décalés d’un demi-module vers la gauche
- installez les 2 longueurs de peigne que vous avez créées sur les 2 bornes* disponibles : une longueur sur les bornes de neutre avec le côté bleu visible, l’autre longueur sur les bornes de phase avec le côté noir visible
- assurez-vous que la protection plastique couvre bien l’extrémité de chaque longueur de peigne
* Les doubles bornes automatiques Legrand permettent d’utiliser indépendamment l’une ou l’autre des 2 bornes pour faciliter le repiquage
Information complémentaire



Etape 4 : Raccorder les fils
- dénudez chaque fil du circuit d’alimentation sur 12 millimètres
- raccordez sur le disjoncteur les fils de neutre et de phase
- raccordez ensuite le fil de terre sur le bornier de terre du tableau
Information complémentaire


Etape 5 : Identifier le circuit électrique
- repérez le circuit électrique dédié au congélateur avec une étiquette placée sur le disjoncteur
- enlevez les obturateurs du capot, retirez-en un, remettez les autres en place, réinstallez le capot du tableau et identifiez le circuit congélateur sur la zone de repérage du capot
Information complémentaire



Etape 6 : Raccorder le congélateur
Vous pouvez maintenant raccorder le congélateur au circuit d’alimentation que vous venez de créer, via une prise de courant 16 ampères avec terre dédiée à cet appareil.
Une fois le congélateur en place et branché :
- remettez le courant via le disjoncteur d’abonné
- remontez les manettes de l’interrupteur différentiel et du disjoncteur
Votre congélateur est opérationnel.
Place au froid ! Vous pouvez désormais congeler et conserver vos préparations et ingrédients qui alimenteront vos futurs repas entre amis ou en famille.
Information complémentaire
Vous trouvez que ces opérations sont complexes et préférez faire appel à un professionnel ?
Contactez un électricien recommandé près de chez vous, pour une installation sûre et conforme aux normes en vigueur.