Suivre sa consommation grâce au compteur d’énergie connecté monophasé

Maison connectée

En installant le compteur d’énergie connecté monophasé Drivia with Netatmo dans votre tableau électrique, vous pouvez choisir entre :

- mesurer la consommation de votre maison connectée et de vos appareils électriques les plus énergivores

- ou mesurer la production solaire de vos panneaux photovoltaïques

Vous visualisez ensuite facilement toutes les données sur votre smartphone afin de mieux gérer votre production et votre consommation au quotidien.

Information complémentaire

Faire baisser sa facture d’électricité

Le compteur d’énergie connecté mesure la consommation totale d’un logement, d’un produit ou d’un circuit. Il peut même être utilisé pour mesurer la production solaire afin de vous donner des détails précis sur votre autoconsommation; dans ce cas, il vous faudra obligatoirement un second module ou un délesteur pour mesurer votre consommation totale. Vous saurez combien d'énergie solaire vos panneaux ont produit et/ou combien d’électricité consomme votre maison ou chacun de vos appareils énergivores : radiateur, four, borne de recharge de véhicule électrique, congélateur, pompe de piscine, etc. En visualisant votre production et vos consommations, vous pourrez agir pour faire baisser votre facture, par exemple en les utilisant lors des heures creuses. Selon l’ADEME, mesurer sa consommation électrique aide à réaliser jusqu’à 7,7% d’économie d’énergie sur sa facture d'électricité.

Rappel : le compteur d'énergie connecté nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage.

Jusqu'à 7.7% d’économies d’énergie quand on mesure et analyse sa consommation électrique, selon l'ADEME
12% de la consommation totale d'une installation provient du chauffe-eau électrique

Information complémentaire

Visualiser sa consommation électrique

Il suffit d’installer et d’ouvrir l’application mobile Home + Control pour afficher votre production et/ou votre consommation en temps réel, en euros et en kilowatts/heure. Vous pouvez consulter l’historique des données pour chaque appareil, par jour, par semaine, par mois et par an. Enfin, vous recevez des notifications quand vous dépassez un seuil de production ou de consommation à paramétrer dans l’application.
 

Information complémentaire

Installer un compteur d’énergie monophasé

Le compteur d’énergie se présente sous la forme d’un module à installer dans le tableau électrique. Il est livré avec un transformateur de courant fermé pour assurer une mesure jusqu’à 80A maximum en monophasé. Il est nécessaire d’installer au préalable un pack de démarrage « with Netatmo ».
 

Information complémentaire

Faites installer un compteur d’énergie connecté par un pro

Modifier un tableau électrique demande certaines compétences techniques. Si vous ne les maîtrisez pas, il vaut mieux demander à un électricien de poser le compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo. Vous trouverez les coordonnées de professionnels certifiés par Legrand près de chez vous sur notre site Electriciencertifie.fr.