Sécurisez l’accès à votre logement

Maison connectée

Répondre aux visiteurs, ouvrir le portillon ou simplement visionner l’extérieur de votre maison, que vous soyez à votre domicile, au bureau ou en vacances, gardez un œil sur ce qu’il se passe chez vous.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Easy Kit connecté : le visiophone Wi-Fi

Avec le visiophone Easy Kit connecté, simplifiez-vous le quotidien et gagnez en sérénité en contrôlant l’accès à votre domicile !

Ce kit interphone vidéo Wi-Fi est composé de :

  • un écran intérieur 7’’ mains libres intuitif
  • un platine de rue étanche avec caméra grand-angle et vision nocturne
  • une alimentation secteur

Les produits sont simples à poser ! Branchez le poste intérieur sur une prise de courant puis raccordez le poste à la platine de rue avec le câble 2 fils.

Pour renforcer votre sécurité, vous pouvez compléter votre installation avec une Caméra Extérieure Legrand. Également compatible avec les Caméras Extérieures Intelligentes Netatmo.

Information complémentaire

cameras connectees netatmo optez pour la serenite 350x350cin
cameras connectees netatmo optez pour la serenite 350x350qua

Caméra Extérieure avec Sirène

Sécurisez votre extérieur de votre maison grâce à la Caméra Extérieure avec Sirène, qui vous permettra de dissuader les éventuelles intrusions.

La Caméra Extérieure avec Sirène permet de distinguer qui est entré sur votre propriété : une personne, un véhicule, un animal. Même de nuit, grâce à sa caméra infra-rouge. 
Si un visage inconnu est détecté, vous recevez une notification dans l'App Home + Security et vous visualisez la vidéo en direct. Si nécessaire, vous pouvez actionner à distance la sirène via votre smartphone.

Vos caméras connectées sont compatibles avec les principaux assistants vocaux du marché : Google, Alexa, Apple et Homekit. Contrôlez-les avec votre voix et personnalisez vos scénarios selon vos habitudes de vie.

Information complémentaire

sonnette video smartphone mc pro 350x350
sonnette video alerte intrusion mc pro 350x350

Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo

La Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo, permet de répondre à tout moment, depuis un smartphone, aux visiteurs qui sonnent à la porte.

Son système de détection de personnes permet d’envoyer une notification en temps réel sur le téléphone, si un intrus rôde devant chez vous. Grâce au haut-parleur intégré, il est possible de parler pour faire fuir la personne.

Cette Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo est disponible auprès des professionnels.

Information complémentaire

portier classe 300eos cuisine 700x350
classe 300eos zoom 700x600 mains homme smartphone exterieur 350x350

Classe 300EOS with Netatmo : le choix du premium

Un visiophone Wi-Fi qui facilite votre quotidien et vous permet de contrôler tout votre logement connecté : fonction portier, solutions de sécurité Netatmo (caméras notamment), etc.

Fonctionnel et design :

  • écran vertical tactile 5’’ avec affichage automatique pour des images nettes de vos visiteurs
  • transfert d’appel sur smartphone et tablette pour répondre et autoriser l’accès à votre domicile où que vous soyez (via l’App Home + Security)
  • assistant vocal Alexa intégré pour commander par la voix
  • fonctionnalités adaptées aux personnes malentendantes et malvoyantes (amplification du son, boutons en relief)

Un kit est disponible avec visiophone Wi-Fi, platine de rue et badges de proximité.

Classe 300EOS with Netatmo : bien plus qu’un visiophone connecté

classe 300eos netatmo app home security 1222x569 4

Faites fonctionner tout un écosystème de sécurité avec les solutions Netatmo sur l’App Home + Security ou via l’assistant vocal :

  • Caméras Intérieure et Extérieure
  • Sirène Intérieure Intelligente
  • Détecteurs d'Ouverture Intelligents et connectés pour Portes et Fenêtres 
  • Détecteur de Fumée Intelligent
  • Sonnette Vidéo Intelligente

Sécurité connectée

Tutoriels Legrand

Information complémentaire

Faites appel à un professionnel

L’installation d’un portier, d’un visiophone et qui plus est connecté, n’est pas des plus aisé.

Notre réseau d’électriciens certifiés se tient à votre disposition pour vous aider à réaliser tous vos travaux en électricité. Trouvez près de chez vous le professionnel qu’il vous faut.

Questions fréquentes

Il existe plusieurs types de visiophones filaires. Le visiophone connecté, vous permettra depuis votre écran intérieur ou depuis votre smartphone : de voir qui sonne chez vous de lui répondre de lui ouvrir le portillon ou portail Ainsi vous ne raterez plus aucun colis lors du...
En savoir plus
Oui, vous pouvez remplacer une sonnette par un visiophone. Le portier visiophone Easy Kit connecté de Legrand peut s’installer facilement en lieu et place de votre ancienne sonnette (dont vous n’aurez plus besoin). En effet, les fils qui alimentent la sonnette et assurent sa...
En savoir plus
Avant d'installer la Caméra lisez bien attentivement le guide de l'utilisateur.Le guide d’utilisation détaillé ainsi qu’une vidéo montrant toutes les étapes de l’installation sont disponibles sur : https://www.netatmo.com/fr-fr/start/presence

La Caméra Extérieure Intelligente peut...
En savoir plus
Le Classe 300EOS with Netatmo s'installe grâce à la technologie BUS 2 fils Bticino et est compatible avec tous les appareils technologie BUS 2 fils Bticino.
En savoir plus