Logiciels métier
Découvrez et choisissez les logiciels métiers qui vous seront utiles en fonction de votre projet pédagogique. Ces logiciels métiers vous sont proposés pour la majorité en téléchargement gratuit. Dans le cas contraire, adressez votre demande de logiciel à la Direction des Relations Enseignement du groupe Legrand via notre formulaire de contact, en précisant bien dans quel cadre vous souhaitez utiliser le logiciel. Mieux vous connaître nous aide avant tout à mieux vous conseiller !
À savoir : différents logiciels ne peuvent pas être installés sur un serveur et être utilisés en mode réseau, ils doivent être téléchargés sur un poste ou sur une clef USB, afin de pouvoir être installés sur d’autres postes.
Information complémentaire

Legrand Config Pro
Le configurateur Legrand Config Pro vous permet de réaliser vos chiffrages de manière rapide, intuitive et sans erreur pour le résidentiel et le petit tertiaire.
Vous choisissez tout votre appareillage électrique pour votre projet et vous pouvez chiffrer votre modèle de tableau électrique.
Le tester, c'est l'adopter !
Information complémentaire

Logiciel XL Pro³ 400
Ce logiciel permet de concevoir et assembler des tableaux de distribution de puissance jusqu'à 400A, en tarif bleu ou jaune. XL Pro³ 400 vous permet : d’implanter le matériel, d’optimiser la répartition et d’obtenir le chiffrage. Le logiciel dessine le schéma électrique et l’implantation des produits dans le coffret ou l’armoire.
Information complémentaire

Logiciel XL Pro³ Tool
Cette application permet :
- de déterminer les valeurs de filiation et/ou de sélectivité ampère métrique d’une association de disjoncteurs
- d’obtenir un graphique des courbes de déclenchement des produits sélectionnés
- de consulter et imprimer les tables de sélectivité et de filiation des appareils
Information complémentaire

Logiciel XL Pro³ Calcul
XL Pro3 Calcul réalise, conformément aux normes françaises et internationales, de manière automatique et rapide, l'ensemble des calculs d’une installation électrique basse tension. Il définit la section des conducteurs en fonction du courant maximal d'emploi et des intensités de court-circuit et il choisit les bons dispositifs de protection, les différents schémas pouvant ensuite être imprimés.
Information complémentaire

Logiciel LCS Pro3
Le logiciel LCS Pro3 permet de :
- configurer une baie VDI et un coffret de communication de façon très rapide
- visualiser en temps réel la baie, le coffret de communication ainsi que les onduleurs
- éditer une liste du matériel chiffrée (prix public), un récapitulatif technique, etc.
DOCUMENTATIONS
Consulter la documentation Legrand pour le résidentiel, tertiaire, l’industrie et la puissance : sélection de guides techniques, brochures et magazine Réponse.
Voir la documentationCATALOGUE EN LIGNE
Avec le catalogue en ligne, vous accédez facilement aux fiches produits. Vous pouvez également télécharger les photos produits, accéder aux vidéos tutos, etc. mais aussi établir vos projets grâce aux notices, guides, fiches technique, pages catalogue, etc.
Consulter le catalogue en ligneInformation complémentaire

NF C 15-100 : accroître la sécurité et la qualité de fonctionnement des installations électriques
La norme NF C 15-100 fixe les règles des installations électriques dans les locaux d'habitation. Pour une information complète sur les évolutions de la norme NF C 15-100, Legrand vous dit tout.
Information complémentaire

Sérigraphies d’univers de chantiers
Choisissez parmi nos sérigraphies représentant différents espaces d’habitations (chambre, séjour, jardin, garage,etc.) pour mettre vos élèves en situation concrète de travail.
Autres ressources pédagogiques
ÉDUCATION NATIONALE
Retrouvez des ressources pédagogiques sur les sites internet de l’éducation nationale :
- Réseau National de Ressources : la Technologie au collège
- Eduscol : Portail national des professionnels de l'éducation
MY ELEEC
My Eleec est un site d'entraide scolaire gratuite Electro Techno Math Physique et Français.
Consulter le site