Pack de démarrage chauffage connecté Céliane with Netatmo : sortie de câble connectée, Prise Control mobile - Titane
- Ref. CT9471
- Céliane with Netatmo
Pack de démarrage Céliane with Netatmo, permet de contrôler les éclairages, volets roulants, appareils électriques à distance via l'App. Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et de maîtriser ses consommations
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Permet de démarrer une installation connectée dans votre logement via le réseau Wi-Fi de votre box internet
- Prise Control mobile noire : à brancher dans une prise de courant existante, permet de connecter les produits Céliane with Netatmo et les éclairages Zigbee 3.0 - Se connecte simplement au réseau Wi-Fi de votre box internet
- Sortie de câble connectée : contrôlez en marche/arrêt un convecteur, radiateur ou sèche-serviette (y compris fil pilote) et les appareils électriques (jusqu'à 3000W) depuis l'App Home + Control de votre smartphone, par la voix grâce aux assistants vocaux
- L'App. Home + Control vous permet de mesurer la consommation de votre appareil et de suivre l'historique journalier / hebdomadaire / mensuel / annuel de vos dépenses énergétiques
- Sortie de câble livrée complète finition Titane, prête à installer
Avantages
- Créez des plannings de chauffage en fonction de votre rythme de vie sur l'App. Home + Control
- Economies d'énergie : recevez une notification en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable
- Peut être commandée en marche/arrêt par une commande sans fils
Les + installation
Remplacez facilement vos sorties de câble existantes par des sorties de câble connectées en utilisant les mêmes fils et boîte à encastrer
Les + utilisation
Permet de commencer une installation connectée simplement grâce à une prise mobile à enficher dans une prise de courant existante
Recommandations / restrictions d’usages
- Connexion Wi-Fi requise 2,4 GHz 802.11 b/g/n
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d’homogénéiser le design des fonctions connectées dans votre logement avec le reste de votre installation. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les produits connectés Céliane with Netatmo gardent une finition harmonieuse avec les interrupteurs et prises Céliane. La mise en œuvre simple avec un câblage classique et intuitif permet de remplacer facilement vos anciens interrupteurs et prises. Personnalisez l’usage de votre éclairage, de vos volets roulants, de votre VMC, ou encore de votre chauffage et appareils électriques, suivant vos habitudes de vie. Vous pouvez contrôler votre installation manuellement via une commande sans fils ou un interrupteur, par la voix via les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home) mais aussi à distance via l'App. Home + Control. Et pour optimiser votre consommation d’énergie, visualisez directement dans l’application vos consommations pour savoir où agir si nécessaire. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972540117
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Modèle Interface multiple
- Mode de pose Saillie
- Nombre d'appareils max. par canal 100
- Protection contre le démontage Non
- Avec affichage LED Non
- Possibilité de mise à jour Oui
- Tension de fonctionnement 230-250V
- Type de tension AC
- Protocole TCP/IP
- Dépendant du fournisseur Non
- Visualisation Oui
- Serveur Web Non
- Interface radio Oui
- Interface IR Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45°C
- Temperature de stockage 0-45°C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Type de charge Non applicable
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Non applicable
- Type de connexion Non applicable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Adressable Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau Wifi
- Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Interface produits connectés
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Domotique et maison connectée
Mes assistants vocaux
Installation électrique et réseau
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel