Dénudeur de câble à paires torsadées
- Ref. 0 910 79
- LCS³
Outil de dénudage pour câble Ethernet, pour fendre la gaine et libérer les conducteurs
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Fend la gaine et libère les conducteurs par simple rotation
- Ne blesse pas les conducteurs
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060910792
- Plage de dénudage section transversale 12.5-12.5mm²
- Profondeur d'encoche ajustable Oui
- Section longitudinale Non
- Forme ronde Oui
- Coupe en spirale Non
- Couteaux interchangeables Non
- Largeur 18.5mm
- Hauteur 47mm
- Profondeur 108.5mm
- Couleur Rouge
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Sonnettes, interphones et portiers visiophones
Interrupteurs et prises
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel