Plaque de couleur et cadre saillie
pertinence
prix croissant
prix décroissant
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Les plaques de finition
La plaque de finition vient se clipser sur un interrupteur ou une prise (de courant, TV, téléphone...) déjà équipé ou non d’un enjoliveur. Elle peut être simple, double, triple ou plus encore : son encombrement est indiqué en nombre de postes (1 à 4) ou de modules (1 à 8, 2 x 2, 3 x 2). Elle se pose à la verticale et/ou à l'horizontale, en saillie avec un cadre ou en encastré avec support et boite (d’un entraxe spécifique).
Plaques Metal Titane, Laqués (blanche), Poudré Argile, Cuir Pixel, il y en a pour tous les goûts ! De finition sobre ou colorée, les plaques apportent une touche design à votre déco intérieure : inspirez-vous avec les gammes déco pour appareillages électriques Céliane, dooxie, mosaic et Altège !