Contacteur pour tarifs heures creuses - bipolaire 230V~ - 25A - 1 module

  • Ref. 0 927 01
  • CX³

CX³, contacteur à monter dans tableau électrique, utilisé généralement pour alimenter une charge (chauffe-eau électrique à accumulation...) pendant des périodes à tarif réduit tel que tarification "heures creuses" du fournisseur d'énergie

104,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • A installer dans le tableau électrique
  • 1 module
  • Accepte le passage du peigne d'alimentation

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927011
  • Tension de fonctionnement normale
    250-250 V
  • Courant de fonctionnement nominal
    25 A
  • Tension d'actionnement assignée
    195-253 V
  • Type de tension de fonctionnement
    AC
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    2
  • Charge max. de lampe à incandescence
    1800 W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    2040 VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
    1440 VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
    900 VA
  • Curseur pour commutation manuelle
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Profondeur d'encastrement
    44 mm
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Largeur
    17.8 mm
  • Hauteur
    94.9 mm
  • Profondeur
    72.6 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-60 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1-6 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Disjoncteurs

Disjoncteur et contacteur sont deux éléments qui viennent se placer dans le tableau électrique.   Le disjoncteur sert à protéger les circuits électriques et les biens, tandis que le contacteur est un relais électromagnétique permettant d’ouvrir ou de fermer le circuit de manière...
En savoir plus
Lorsqu’un disjoncteur « saute » la nuit, il peut s’agir simplement d’un bruit provenant du tableau électrique, ou bien d’un disjoncteur qui saute véritablement et coupe le courant.
Une fois que le problème est précisé, il convient de procéder par élimination pour en déterminer...
En savoir plus

Recharge pour véhicules électriques

Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les...
En savoir plus

Efficacité énergétique

Les modes de vie et habitudes de consommation évoluent : télétravail, recharge des véhicules éléctriques, production d'éléctricité via panneaux solaires, etc. Par conséquent les plages des heures creuses / heures pleines ne répondent plus forcément aux besoins du marché. C’est...
En savoir plus