Interrupteur à bascule pour lampe - bipolaire - blanc
- Ref. 0 911 96
Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire
8,79 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Interrupteur à touche basculante
- Serre-câbles à vis
- Pour câble 2x0,75mm²
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060911966
- Modèle Autre
- Type de commande Bascule/rocker
- Type de charge Charge inductive
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Autre
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Tension nominale 250V
- Courant nominal 2A
- Puissance 500-500W
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 60mm
- Hauteur 26mm
- Profondeur 26mm
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Vous souhaitez ajouter un interrupteur sur un câble unique pour simplifier l’usage de vos luminaires, lampes et autres appareils électriques ? Vous souhaitez changer un interrupteur défectueux sur une lampe de chevet ? L’opération est réalisable avec quelques outils. Voici comment...
En savoir plus L’interrupteur bipolaire commute 2 pôles d'un circuit électrique : la Phase et le Neutre.
Cet interrupteur agit simultanément sur ces 2 conducteurs et permet de couper le courant dans les deux sens. Contrairement à l’interrupteur unipolaire, l’interrupteur bipolaire procure une...
En savoir plus Cet interrupteur agit simultanément sur ces 2 conducteurs et permet de couper le courant dans les deux sens. Contrairement à l’interrupteur unipolaire, l’interrupteur bipolaire procure une...
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main