Prêt-à-poser coffret multimédia Triple Play Gigabit DRIVIA 18 - TV sur RJ Ready
Solution Triple Play Gigabit pour un réseau domestique très haut débit (Gigabit), idéal pour tous logements et petits commerces, réseau de caméras
1379,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prêt-à-Poser Drivia multimédia Triple Play Gigabit - TV sur RJ Ready
- Composition :
- 1 coffret Drivia 2 rangées 18 modules livré avec porte blanche
- 1 DTI RJ45 modulaire
- 1 centrale automatique Triple PlayGigabit 8 sorties
- 1 alimentation pour centrale Triple Play
- 8 modules de brassage RJ45 blindés catégorie6 STP
- 8 cordons de brassage plats F/UTP
- 1 bornier de terre
- 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T
- 4 cordons de liaison box/coffret - Réseaux Triple PlayGigabit : une centrale automatique pour disposer de tous les services très haut débit de la box opérateur sur toutes les prises RJ45
- Permet d'accéder à tous les services très haut débit (internet, télévision et téléphone IP) de la Box opérateur sur toutes les prises RJ45 du logement
Les + installation
Solution ADSL/Fibre ou très haut débit complète précâblée pour 8 prises RJ45 - Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH)
Les + utilisation
Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100 qui prend en compte l'Arrêté sur les réseaux de communication - Coffret de communication équipé pour application de Grade 2 TV
Recommandations / restrictions d’usages
- Utiliser du câble multimédia TV + satellite référence 032788
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.487 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (caractéristiques techniques et exemples d'installation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.470 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.625 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.484 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix ( Les essentiels pour vos tableaux résidentiel édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12953AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE09674AF Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Le tableau électrique connecté Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Les solutions multimédia : Choisir en toute sérénité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Grade 2 (max 1Gbps)
- Type Autre
- Nombre de ports RJ45 8
- Nombre de cordons de brassage 8
- Ajout de départs possible Oui
- Avec emplacement dédié pour équipements FAI Oui
- Reception/connexion de ligne Dispositif de terminaison intérieure (DTI)
- Avec alimentation intégrée Non
- Avec raccordement de mise à la terre Oui
- Nombre de prises de courant 8
- Type de porte Optionnel
- Consommation d'énergie en courant de veille / 24 h 100 kWh
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Numéro RAL 9003
- Longueur 375 mm
- Largeur 355 mm
- Profondeur 103.5 mm
- EAN/Gencode 3414970964236
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Prêt-à-poser coffret multimédia Triple Play Gigabit DRIVIA 18 - TV sur RJ Ready
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel