Platine pour disj. d'abonné ERDF + compteur électronique mono et coffret 13 mod.

  • Ref. 4 011 81
  • Drivia

Drivia, platine pour monter un disjoncteur de branchement dans un coffret saillie, à habiller pour coffret 13 modules ou 18 modules

193,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Reçoit les compteurs électroniques et les disjoncteurs de branchement monophasés jusqu’à 60A
  • Fixation au mur par vis, sur goulotte ou dans bac d'encastrement
  • Jumelage avec coffret possible
  • Livrée avec accessoires d'assemblage et vis de fixation du disjoncteur d'abonné

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245064011815
  • Hauteur
    225 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Finition
    Non traité
  • Perforé
    Non
  • Profondeur
    45 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40 °C
  • Couleur
    Blanc
  • Sans halogène
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Disjoncteurs

Il existe trois grands types de disjoncteurs : le disjoncteur divisionnaire qui sécurise un circuit électrique, le disjoncteur différentiel qui protège les occupants et les circuits électriques, et le disjoncteur d’abonné qui sert à protéger l'ensemble de l'installation et les...
En savoir plus
Un disjoncteur différentiel 500 mA permet de séparer le réseau public du réseau privé et matérialise la limite d’intervention du gestionnaire du réseau public.
On l’appelle également « appareil général de coupure et de protection » (AGCP), ou disjoncteur général. Il permet la...
En savoir plus

Installation électrique et réseau

Le compteur électrique est généralement placé dans le garage ou la buanderie, mais il est aussi possible de le trouver dans une entrée ou un couloir. Pour une question de sécurité mais aussi d’esthétique, on a bien souvent envie de cacher les différents modules et disjoncteurs qui...
En savoir plus