Fiche mâle avec terre - caoutchouc - à vis - 16A - sortie du câble par le côté
- Ref. 0 969 29
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
23,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Raccordement avec serre-câble à vis
- Pour câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum
- Pour usage intensif ou extérieur
- Support serre-câble pivotant, permettant l'accès facile aux bornes de raccordement
- Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu’à 3680W)
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060969295
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Coudé
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Noir
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Largeur 32 mm
- Hauteur 69 mm
- Profondeur 91 mm
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.2212 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
8% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Profil Environnemental Produit
Recyclage et fin de vie
Fiche mâle avec terre - caoutchouc - à vis - 16A - sortie du câble par le côté
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main