Porte pour coffret DRIVIA 4 rangées 13 modules - blanche
Drivia, porte permettant de sécuriser le coffret à équiper
81,49 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Permet au coffret de devenir IP40
- Charnières non visibles porte fermée
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060930332
- Mode de pose Saillie
- Nombres de rangées 4
- Largeur en nombre de modules 52
- Type de couverture Couvercle
- Finition du couvercle Avec échancrure
- Couvercle/porte transparent(e) Non
- Porte pour transmission du signal Oui
- Avec serrure Oui
- Type de fermeture Cylindre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Profondeur d'encastrement 36.9 mm
- Hauteur d'encastrement 621 mm
- Largeur d'encastrement 246 mm
- Borne de mise à la terre Non
- Borne à conducteur neutre Non
- Rail DIN Non
- Avec cadre/support de montage Non
- Possibilité de montage en saillie Non
- Finition CEM Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Classe de protection (IP) IP2XC
- Hauteur 625 mm
- Largeur 250 mm
- Profondeur 22.45 mm
- Capacité du tableau (en nombre de modules) 52
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Sans halogène Oui
- Equipé de visière de protection antipluie Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Tableaux électriques
Les tableaux électriques Drivia permettent l’ajout d’une porte de la même gamme, un gage d’esthétisme et de solidité dont il serait dommage de se passer. Si le coffret est placé dans une pièce à vivre, la porte blanche lui confère un aspect moderne et design qui le fond avec...
En savoir plusLa présence du tableau électrique dans une pièce à vivre du logement n’est pas toujours du plus bel effet. Pour camoufler un tableau électrique, nous vous conseillons d’installer une porte qui rendra votre coffret plus discret et plus élégant. Au-delà de l’aspect esthétique, la...
En savoir plusLes solutions pour cacher son tableau électrique sont nombreuses. Par contre, il est important de respecter les règles de la norme d’installation NF C 15-100. Pour toutes ces raisons, Legrand vous conseille des solutions produits s’inscrivant dans le respect des règles normatives.
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel