Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 10A - à encastrer
Pour allumer un même éclairage, le télérupteur vous permet d'installer autant de boutons-poussoirs que vous le souhaitez.
58,99 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- A installer dans une boîte à encastrer
- Silencieux pour plus de confort d'utilisation
- Convient aux installations neuves ou au rééquipement d'installations existantes - Fixation sur platine ou dans boîtiers grâce à des points de fixation intégrés ou boîte à encastrer
- Equipé de bornes automatiques pour raccorder les fils sans outil
- Compatibles avec ballasts électroniques et lampes fluocompactes
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060930059
- Fonction Mécanique pour contrôleur central
- Mode de pose Encastré
- Nombre de contact(s) à fermeture 1
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Tension de commande 1 230-230 V
- Type de tension de commande 1 AC
- Fréquence de tension de commande 1 50-60 Hz
- Type de tension de commande 2 AC
- Tension d’alimentation 230-230 V
- Type de tension d’alimentation AC
- Charge max. de lampe à incandescence 2000 W
- Charge max. de lampe fluorescente 1000 VA
- Commande manuelle Non
- Largeur 50 mm
- Hauteur 30 mm
- Profondeur 50 mm
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Le télérupteur est un appareillage fort pratique : dès lors que vous entendez pouvoir piloter une lumière depuis plus de deux points de commande, le télérupteur vient remplacer le montage va-et-vient standard.
Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais...
L’installation d’un va-et-vient à la maison est une solution très pratique et économique dès lors que l’on doit commander un éclairage depuis 2 points d’une pièce ou d’un espace de la maison. Pour répondre aux besoins des différentes configurations de logements, il est...
En savoir plusPour savoir si votre télérupteur est mort, nous allons vous expliquer comment faire un diagnostic rapide de votre appareil. Plusieurs causes peuvent être à l’origine de sa mise hors d’usage.
La bobine de l’électro-aimant est coupée ? Le télérupteur est hors service. Il faut le...
Le rôle d’un télérupteur est d’allumer ou éteindre un circuit d’éclairage avec plus de 2 points de commande.
Il est idéal pour commander l’éclairage d’un couloir avec plusieurs portes (chambres, salle de bain, bureau,…).
Cela permet d’avoir une commande à chaque entrée...
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel