Disjoncteur de branchement Enedis - tarif bleu - 500mA sélectif - 15A ou 30A ou 45A

  • Ref. 0 928 70

Disjoncteur de branchement Enedis, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits

251,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Disjoncteur d'abonné Basse Tension pour tarif à puissance limitée (tarif bleu)
  • Limite et sectionne l'ensemble de l'installation
  • Protège contre les surcharges et les courts-circuits
  • Dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat d'électricité souscrit
  • Assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement

Notice du produit

Schéma de câblage

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060928704
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Nombre de pôles protégés 1
  • Tension 250 V
  • Calibre 45 A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.5 A
  • Type de différentiel AC
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 2 kA
  • Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) 2 kA
  • Tenue au courant de choc 5 kA
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50 Hz
  • Courbe Autre
  • Pôle neutre sectionné simultanément Oui
  • Avec dispositif de verrouillage Oui
  • Degré de pollution 2
  • Température ambiante en fonctionnement -20-55 °C
  • Largeur en nombre de modules 4
  • Profondeur d'encastrement 51 mm
  • Montage encastré Oui
  • Immunisé contre déclenchements intempestifs Non
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Section de raccordement cable rigide 1-25 mm²
  • Section de raccordement cable souple 1-16 mm²
  • Largeur 71.2 mm
  • Hauteur 198 mm
  • Profondeur 76 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Tension nominale (Un) 200-250 V
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9010
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Type de connexion Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Mode de pose Autre

Disjoncteurs

Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF C 15-100 limite à : 8 prises électriques protégées par un même...

En savoir plus

Un disjoncteur est par définition magnétothermique.
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le...

En savoir plus

Installé au niveau du tableau de répartition, le disjoncteur fait partie des éléments indispensables dans une installation électrique. En somme, un disjoncteur a pour but de protéger les biens et les circuits.

En savoir plus

Un disjoncteur différentiel 500 mA permet de séparer le réseau public du réseau privé et matérialise la limite d’intervention du gestionnaire du réseau public.
On l’appelle également « appareil général de coupure et de protection » (AGCP), ou disjoncteur général. Il permet la...

En savoir plus

Installation électrique et réseau

Le disjoncteur est le matériel principal d’une installation électrique qui permet avant tout d’éviter les coupures électriques intempestives de la maison. Au cœur du tableau électrique, le rôle du disjoncteur est de protéger les appareils électriques en cas de surintensité,...

En savoir plus