Interrupteur à bascule pour lampe - lumineux - bipolaire - blister - blanc

  • Ref. 0 911 58

Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire

10,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Interrupteur à touche basculante lumineuse
  • Serre-câbles à vis
  • Pour câble 2x0,75mm²
  • Livrée sous blister

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060911584
  • Modèle
    Autre
  • Type de commande
    Bascule/rocker
  • Type de charge
    Charge inductive
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    250 V
  • Courant nominal
    2 A
  • Puissance
    500-500 W
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    60 mm
  • Hauteur
    26 mm
  • Profondeur
    26 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Vous souhaitez ajouter un interrupteur sur un câble unique pour simplifier l’usage de vos luminaires, lampes et autres appareils électriques ? Vous souhaitez changer un interrupteur défectueux sur une lampe de chevet ? L’opération est réalisable avec quelques outils. Voici comment...
En savoir plus
L’interrupteur bipolaire commute 2 pôles d'un circuit électrique : la Phase et le Neutre.
Cet interrupteur agit simultanément sur ces 2 conducteurs et permet de couper le courant dans les deux sens. Contrairement à l’interrupteur unipolaire, l’interrupteur bipolaire procure une...
En savoir plus