Fiche femelle étanche avec terre et volet d'obturation - avec anneau - 20A -Gris

  • Ref. 0 901 77

Prolongateur, pour brancher des appareils et équipements électriques

71,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour locaux humides (cave, buanderie...)
  • Entrée du câble par embout d'étanchéité
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • 3 alvéoles

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060901776
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Adapté à une broche de contact de protection
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    90 mm
  • Hauteur
    70 mm
  • Profondeur
    130 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Fiche femelle étanche avec terre et volet d'obturation - avec anneau - 20A -Gris

À associer