Fiche plate femelle sans terre plastique - avec anneau extraction - blanc

  • Ref. 0 501 66

Prolongateur 6A à anneau, pour brancher des appareils et équipements électriques

4,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour branchement des lampes et petits appareils électroménagers sans terre (jusqu'à 1320W)
  • Pour câble méplat 2x0,75mm² maximum
  • Anneau de prise en main pour faciliter l'extraction

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060501662
  • Modèle
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Adapté à une broche de contact de protection
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Nombre de pôle(s)
    2
  • Tension nominale
    250 V
  • Calibre
    6 A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    43 mm
  • Hauteur
    22.5 mm
  • Profondeur
    67 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-35 °C
  • Temperature de stockage
    -15-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.75-0.75 mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments