Comment poser un interrupteur lumineux ou témoin Mosaic Easy-Led ?

Temps estimé : 15min Les vidéos bricolage Legrand

Vous souhaitez installer l’interrupteur Mosaic Easy-Led option voyant lumineux pour qu’il reste visible dans le noir ou l’interrupteur Mosaic Easy-Led option voyant témoin pour qu’il vous indique visuellement l’état de votre lampe ? Ce tuto vous explique : comment remplacer un interrupteur par un interrupteur Mosaic Easy-Led à voyant lumineux ou témoin et comment faire évoluer votre interrupteur Mosaic vers un interrupteur Mosaic Easy-Led.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Mosaic : une gamme incontournable

Avec ses deux finitions blanc brillant ou noir mat, Mosaic est une gamme iconique de prises et interrupteurs au look résolument contemporain et aux nombreuses fonctionnalités. La technologie Mosaic Easy-Led propose deux fonctions à voyant : l’interrupteur témoin et l’interrupteur lumineux pour répondre à de nouveaux besoins.

Information complémentaire

Liste de matériel et outils

  • un interrupteur lumineux Mosaic Easy-Led
  • une plaque support Mosaic pour 2 modules
  • un tournevis plat

Pour poser un interrupteur témoin Mosaic Easy-Led, vous aurez besoin en plus des éléments ci-dessus :

  • d'une pince coupante
  • d'une pince à dénuder.

Information complémentaire

Par sécurité, coupez le courant

Coupez le courant au disjoncteur général avant toute manipulation.

Information complémentaire

Étape 1 : retirez l’ancien interrupteur

  • déclipsez la plaque
  • dévissez l’interrupteur
  • repérez bien les fils : le fil de phase et le fil relié au luminaire
  • déconnectez les fils

Conservez les fils et la boîte d’encastrement, si celle-ci fait au moins 40 mm de profondeur.

Information complémentaire

02 cablage inter lumineux 350x350
02 cablage inter temoin 350x350

Étape 2 : raccordez l’interrupteur Mosaic Easy-Led

  • montez le mécanisme sur le support livré avec la plaque
  • dans le cas spécifique de la pose d’un interrupteur témoin :
    • tirez un fil de neutre entre le luminaire et la boîte
    • dénudez le fil de neutre sur 12 mm
    • raccordez le fil de neutre sur la borne « N »
  • puis raccordez le fil de phase sur la borne repérée « L ». La connexion est automatique
  • raccordez le fil de lampe sur la borne repérée « 1 »

Information complémentaire

Étape 3 : installez le nouvel interrupteur dans la boîte

  • fixez l’interrupteur dans la boîte
  • remontez la plaque de finition
  • remettez le courant au disjoncteur général : vérifiez que les voyants de l’interrupteur s’allument

Vous avez 2 interrupteurs en va-et-vient ? Remplacez chaque interrupteur par un interrupteur Mosaic Easy-Led, et reportez-vous au câblage sur la notice.

Information complémentaire

Rendre lumineux ou témoin un interrupteur Mosaic existant

Vous pouvez rendre lumineux ou témoin un interrupteur Mosaic déjà installé (uniquement pour les modèles commercialisés à partir de 2020).

Pour cela :

  • retirez l’enjoliveur
  • brochez un voyant lumineux ou témoin 230 Volts sur l’avant du mécanisme
  • raccordez un fil de neutre depuis la lampe dans le cas d’un interrupteur témoin

Information complémentaire

La fonction lumineuse de cet interrupteur nécessite la phase distribuée. Il faut donc 3 fils afin de bénéficier de la fonction lumineuse de l'interrupteur.