Comment remplacer une ancienne prise apparente par des prises précâblées Mosaic Surface ?

Temps estimé : 1h Multiplier mes prises

Vous souhaitez remplacer votre ancienne prise apparente tout en multipliant vos solutions de branchement ? La quadruple prise précâblée Mosaic Surface est la solution idéale, sans faire de gros travaux ni tirer de nouveaux fils.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Kits précâblés Mosaic Surface tout-en-un

Les kits précâblés Mosaic Surface permettent de multiplier ses branchements très facilement. La solution existe au format double ou quadruple prises. Prêt-à-poser, le kit se compose des prises, de la plaque et du cadre. Toujours impeccables avec leur façade rétractable, les prises Surface sont orientées à 45° pour faciliter les branchements.

Information complémentaire

Liste de matériel et outils

  • 1 kit quadruple prise de courant Mosaic Surface
  • 1 tournevis
  • 1 niveau à bulles
  • 1 perceuse
  • 8 vis et 8 chevilles

Information complémentaire

Coupez le courant

Pour votre sécurité avant toute intervention sur votre installation, coupez le courant au disjoncteur général.

Information complémentaire

Étape 1 : vérifiez la protection au tableau électrique

  • repérez le circuit sur lequel est raccordée la prise à remplacer
    • pour un disjoncteur 16 A, le circuit prise doit comporter un maximum de 8 prises de courant et doit être raccordé avec des fils électriques de section 1.5mm2 minimum
    • pour un disjoncteur 20 A, le circuit prise doit comporter un maximum de 12 prises de courant et doit être raccordé avec des fils électriques de section 2.5mm2 minimum

       
  • Si vous dépassez le nombre de maximum de prise sur le circuit, prévoyez un nouveau disjoncteur .

Information complémentaire

Étape 2 : retirez l’ancienne prise de courant

  • dévissez l’enjoliveur
  • retirez le cadre
  • dans la plupart des cas, vous trouverez des fils raccordés 2 par 2, c’est-à-dire en repiquage. Ces fils relient entre elles les prises d’un même circuit
  • repérez bien les fils :
    • les fils de neutre de couleur bleu
    • les fils de terre de couleur vert et jaune
    • les fils de phase de n’importe quelle autre couleur
  • déconnectez les fils

Dévissez et retirez le mécanisme.

Information complémentaire

Étape 3 : posez le cadre apparent

  • cassez la languette du cadre pour le passage des fils
  • positionnez le cadre sur le mur. Il recouvre parfaitement l’ancien emplacement
  • vérifiez son horizontalité à l’aide d’un niveau à bulle
  • repérez les emplacements de fixation
  • percez les trous et mettez les chevilles en place
  • fixez le cadre au mur

Information complémentaire

Étape 4 : raccordez les prises Mosaic Surface

  • vérifiez d’abord la longueur de dénudage des fils ; elle doit être égale à 12 mm
  • commencez par monter le bloc de prise sur le support livré dans le kit
  • raccordez les fils de neutre sur la borne bleue. La connexion se fait sans outils
  • raccordez les fils de terre sur la borne verte
  • raccordez les fils de phase sur la borne rouge

Pour déconnecter un fil, il suffit de lever la languette et de retirer le fil.

Information complémentaire

Étape 5 : terminez l’installation du bloc prise

  • desserrez les vis qui vont servir à fixer le support de prise
  • retirez les 2 vis du milieu
  • fixez le bloc de prise dans le cadre
  • montez la plaque de finition