Accès aux rubriques
Je distribue mon réseau multimédia partout dans le logement



Le coffret de communication Legrand Full Media RJ 45 répond à la norme d'installation électrique NF C15-100 car il permet de distribuer le réseau multimédia de la box (télévision, internet et téléphonie) dans tout le logement sans perte de performance.
Information complémentaire


Etape préalable
Vous avez installé un coffret de communication Legrand Full Media et plusieurs prises RJ45 dans votre logement et votre box internet est installée, par exemple dans le bureau : grâce à elle vous accédez aux services internet, TV HD et téléphonie.
Information complémentaire

Internet dans toute la maison
Vous désirez également accéder depuis votre séjour à la TV HD et à internet sans perte de signal et sans utiliser le réseau Wi-Fi. Vous voulez aussi profiter du service téléphonie sur une prise RJ 45 située dans l’entrée, par exemple.
Information complémentaire

Branchez un kit de liaison
Avec ce tutoriel, Legrand vous montre comment brancher facilement un kit de liaison au coffret de communication Legrand Full Media pour accéder dans 2 autres pièces à tous les services de votre box.
Information complémentaire

Matériel et outils
Pour réaliser ce bricolage, vous avez besoin d'un kit de liaison box/coffret Legrand, qui comprend un cordon de 1,80 m pour relier la box à une prise RJ45 et un cordon de 0,50 m à raccorder dans le coffret.
Avant de démarrer, vérifiez que votre box est à proximité d'une prise RJ45 Full Media.
Bien choisir le coffret de communication pour vos besoins multimédia
Information complémentaire

Etape 1 : brancher les 3 fiches du cordon de 1,80 m sur la box
Commencez par brancher la fiche grise sur la prise ADSL, la fiche bleue sur la prise téléphone, puis la fiche jaune sur la prise pour internet et TV box. L'autre extrémité du cordon de 1,80 m doit être branchée sur la prise RJ45.
Information complémentaire

Etape 2 : relier le cordon de 0,50 m dans le coffret
Connectez l'extrémité du cordon de 0,50 m sur le connecteur RJ45, relié à la prise RJ45 sur laquelle est branchée la box. Ensuite, connectez la fiche grise sur le DTI (Dispositif de terminaison intérieur). La box est ainsi reliée à internet.
Information complémentaire

Accéder à la TV et au téléphone
Pour accéder à internet et à la TV HD sur une prise RJ45, vous devez brancher la fiche jaune sur un connecteur RJ45.
Enfin, branchez la fiche bleue restante sur un connecteur RJ45 pour accéder au téléphone IP sur la prise RJ45.
Information complémentaire

Etape 3 : refermer le coffret de communication
Vous avez correctement branché chaque cordon et fiche, votre installation multimédia est prête.
Les coffrets de communication Legrand Full Media existent pour tout type de logement tant en neuf qu’en rénovation. Découvrez tous les tutoriels Legrand pour vous accompagner dans leur installation.