Accès aux rubriques
Information complémentaire

Matériel et outils
- une boîte d’encastrement d’une profondeur de 40 mm
- des fils rigides d’une section de 2,5 mm²
- un connecteur rapide pour isoler le fil pilote
- un tournevis plat
- une pince à dénuder
- une pince coupante
Information complémentaire

Étape 1 : démonter la sortie de câble existante
Commencez par démonter la sortie de câble non connectée de l’appareil électrique. Isolez le fil pilote présent dans votre boîte d’encastrement avec un connecteur rapide pour sécuriser l’installation. Câblez la sortie de câble connectée. Fixez la sortie de câble sur la boîte d’encastrement d’une profondeur minimale de 40 mm.
Information complémentaire

Étape 2 : raccorder les bornes au bornier
Raccordez les bornes neutre, phase et terre si nécessaire, ainsi que le fil pilote à la sortie de câble connectée. Puis passez le câble de votre radiateur dans le serre-câble préalablement ouvert pour que le câble soit bien maintenu.
Information complémentaire

Étape 3 : configurer la sortie de câble connectée
Rétablissez le courant. Le voyant de la sortie de câble connectée s’allume en rouge. Configurez la sortie de câble avec l’installation électrique en appuyant au centre de la commande générale Départ/Arrivée. Les voyants de la commande générale s’allument brièvement en vert, puis s’éteignent. Les voyants de la prise Control s’allument en vert fixe. Le voyant de la sortie de câble connectée passe au vert : elle est configurée et prête à fonctionner.
Information complémentaire

Étape 4 : terminer l’installation
Terminez l’installation en appuyant brièvement une fois au centre de la commande générale sans fil Départ/Arrivée ou sur le bouton du module control. Les voyants s’éteignent. Clipsez la plaque de finition sur la sortie de câble. L’installation est terminée, passez maintenant à la configuration de votre appli Home + Control !
Information complémentaire

Étape 5 : configurer l’application Home + Control
Une fois la sortie de câble installée, ouvrez l’application mobile gratuite Home + Control. Cliquez sur « Ailleurs », puis sélectionnez la sortie de câble connectée. Précisez dans quelle pièce elle se situe (salon, chambre, etc.).
Information complémentaire

Étape 6 : renommer la sortie de câble
Renommez votre sortie de câble, qui est ensuite ajoutée à votre installation électrique dans l’application. Indiquez le type d’installation concernée. Dans notre exemple, il s’agit d’un radiateur avec fil pilote.
Information complémentaire

Étape 7 : Précautions d'utilisation
Un message d’avertissement vous indique que ce type d’installation ne pourra pas être intégrée au scénario et ne sera pas disponible dans Apple Home Kit. Cela évite par exemple de couper les radiateurs lorsque vous appuyez sur la commande Départ/Arrivée. Confirmez votre choix, puis validez.
Information complémentaire

Étape 8 : créer un planning de température
La sortie de câble est maintenant configurée. Vous pouvez désormais créer des plannings de température adaptés à votre mode de vie en vous laissant guider pas à pas dans l’application Home + Control.