Lot de 2 fiches mâles télévision coaxiale type F à visser

  • Ref. 0 910 14

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

4,69

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour câble coaxial Ø7mm
  • Pour câble d'antenne ou parabole et rallonge télévision
  • Lot de 2 fiches mâles

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060910143
  • Modèle
    Prise (Plug)
  • Type de connecteur
    F
  • Fiche coudée
    Non
  • Finition des contacts
    Femelle
  • Type de connexion
    Fiche à compression F
  • Type de câble
    Autre
  • Encastrement isolé
    Non
  • Largeur
    9 mm
  • Hauteur
    9 mm
  • Profondeur
    17.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-50 °C
  • Couleur
    Acier

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable