Fiche mâle télévision coaxiale - Ø9,52mm - sortie de câble latérale

  • Ref. 0 910 19

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

7,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Ø9,52mm normalisée
  • Sortie de câble latérale

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060910198
  • Modèle Prise (Plug)
  • Type de connecteur Autre
  • Fiche coudée Oui
  • Finition des contacts Mâle
  • Type de connexion Autre
  • Type de câble Autre
  • Encastrement isolé Oui
  • Largeur 14.8 mm
  • Hauteur 30 mm
  • Profondeur 31.6 mm
  • Classe de protection (IP) Non applicable
  • Couleur Blanc

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable