Sonnette Sérénité sans fils carrée IP54 pour carillon - blanc

  • Ref. 0 942 79

Sonnette radio, permet de compléter une installation existante avec kit carillon radio

31,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Maximum 4 sonnettes pour 1 carillon
  • Installation avec vis, avec adhésif ou posé sur tablette
  • Alimentation par 1 pile 3V (CR2032) fournie
  • Avec indicateur lumineux

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971067332
  • Forme
    Autre
  • Avec badge
    Oui
  • Avec éclairage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Mode de pose
    Saillie
  • Couleur
    Blanc
  • Sans fil
    Oui
  • Largeur
    60mm
  • Hauteur
    60mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -20-50°C
  • Type de tension
    DC
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Bouton Lithium (pile)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Sonnettes, interphones et portiers visiophones

Pour brancher une sonnette électrique, il s’agit de relier les deux éléments entre eux, puis de les connecter au tableau électrique. Le carillon est au cœur de l’installation : deux fils le connectent au bouton poussoir de la sonnette, deux autres au tableau (le fil de phase « L » et...
En savoir plus
Tout dépend du type d’appareillage que vous possédez. Un carillon sans fil offre une large gamme de choix, ce qui permet de changer de mélodie régulièrement. À l’inverse, si votre carillon est filaire, vous n’aurez que peu de possibilités de modifier le timbre.
En réalité, toutes...
En savoir plus
Vous envisagez de troquer votre ancienne sonnette électrique pour un modèle sans fil, plus pratique à installer ? Reste à savoir quelle sonnette sans fil choisir pour être averti efficacement et agréablement quand un visiteur vient sonner. Et pour cela, vous devez prendre en compte trois...
En savoir plus