Sonnette pour intérieur - 230V - avec porte-étiquette et voyant

  • Ref. 0 942 45

Bouton poussoir d'appel, à associer à un carillon

35,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Spécial rénovation : fixation rapide en saillie avec vis
  • Avec porte-étiquette

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060942458
  • Forme
    Rectangulaire
  • Avec badge
    Non
  • Avec éclairage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Mode de pose
    Saillie
  • Couleur
    Autre
  • Sans fil
    Non
  • Longueur
    70mm
  • Largeur
    23mm
  • Hauteur
    35mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK06
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Entre axe de fixation horizontale
    42-42mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Sonnettes, interphones et portiers visiophones

Alors qu’elle fonctionnait très bien, votre sonnette se met brusquement à faire des siennes. La voilà qui sonne toute seule alors qu’il n’y a personne à la porte, ou qui carillonne sans discontinuer une fois enclenchée !
Lorsque vous êtes confronté à une sonnette qui sonne toute...
En savoir plus
Pour brancher une sonnette électrique, il s’agit de relier les deux éléments entre eux, puis de les connecter au tableau électrique. Le carillon est au cœur de l’installation : deux fils le connectent au bouton poussoir de la sonnette, deux autres au tableau (le fil de phase « L » et...
En savoir plus