Mini tablette pour Box opérateur

  • Ref. 0 930 50
  • Drivia

Mini tablette pour Box opérateur

155,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Equipé de 1 prise 2P+T, 1 sortie de câble, 1 obturateur, 2 cordons RJ45/RJ45 et 2 cordons RJ45/RJ11
  • Se fixe sur GTL

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970863270
  • Largeur
    250 mm
  • Hauteur
    375 mm
  • Profondeur
    90 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    ABS
  • Finition de la surface
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Indépendant
    Non
  • Modèle mural avec prise au sol
    Non
  • Montage mural
    Oui
  • Modèle angulaire
    Non
  • Encastrement intermédiaire
    Non
  • A coupler/juxtaposer
    Non
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Plaque de montage réglable en profondeur
    Non
  • Encastrement mural
    Oui
  • Fixation sur mât
    Non
  • Avec porte
    Non
  • Avec porte à hublot
    Non
  • Avec porte de ventilation
    Non
  • Avec porte arrière
    Non
  • Avec partie supérieure
    Non
  • Couvercle transparent
    Non
  • Adapté à un montage métrique
    Non
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Toit incliné
    Non
  • Estampages
    Non
  • Finition CEM
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Une prise de courant GTL est une prise installée dans la Gaine Technique Logement. La prise est au format modulaire si elle est installée sur une rangée de votre tableau électrique. Elle peut également être pré-intégrée dans le support de box au niveau de votre coffret de communication. En savoir plus

Installation électrique et réseau

Le support box s’installe à proximité de votre coffret de communication multimédia. Il permet de poser et d’installer votre box Internet afin de la relier directement sur le coffret de communication.
Un emplacement libre est disponible dans le support box entre la sortie des câbles...
En savoir plus

Coffrets de communication

Votre réseau Wi-Fi  ne vous permet pas de bénéficier du meilleur de votre abonnement Internet, nous avons des solutions pour vous !   Avant toute chose nous vous proposons de réaliser un test afin d’évaluer la qualité du réseau numérique de votre logement. Vous obtiendrez...
En savoir plus