Prise de courant avec terre pour moulure Appareillage Saillie - Blanc

  • Ref. 0 989 85
  • Les Apparents

Prise de courant avec terre pour moulure Appareillage Saillie - blanc

9,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Prise à monter dans un cadre pour association avec une moulure

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008749
  • Nombre d'unités d'appareil
    1
  • Garnissage
    Prise de courant de protection
  • Type de montage appareil d'installation
    Déjà équipé
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Décoration
    Sans
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Largeur
    55mm
  • Hauteur
    55mm
  • Profondeur
    36mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

42% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

57% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Pour répondre aux besoins en alimentation électrique des pièces de la maison, il est parfois nécessaire de déplacer une prise électrique. Cela implique forcément une modification de l’emplacement des câbles électriques qui pourront être soit installés en saillie soit encastrés dans...
En savoir plus

Utilisation des produits

Pour refaire l’électricité de votre maison et remplacer vos anciens appareillages et/ou circuits, deux types d’installation s’offrent à vous : en encastré ou en saillie/apparent.   Si vous souhaitez repositionner ou installer de nouveaux interrupteurs et prises en encastré, il...
En savoir plus