Prise de courant avec terre Céliane Surface avec plaque étanche - Blanc
- Ref. 0 991 70
- Céliane
Céliane, une prise de courant complète, prête à installer, adaptée aux locaux humides
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l’accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques - 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
- Pour locaux humides - IP44
- Avec éclips de protection pour protection des enfants
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060991708
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 2
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre d'unités 1
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne à vis
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Blanc
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
- Mode de pose Support de module
- Type de fixation Fixation par encliquetage
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Avec dispositif on/off Non
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Courant nominal 16A
- Tension nominale 250V
- Fréquence 50-60Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 74mm
- Hauteur d'appareil 74mm
- Profondeur d'appareil 40mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Profondeur d'encastrement 34.5mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 4-4mm²
- Maintien du cable Autre
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Objet connecté Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel