Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo pour pilotage des volets roulants radio - à enficher sur prise de courant
- Ref. BU050610
iDiamant with Netatmo, module de connexion Bubendorff à enficher sur 1 prise de courant pour le pilotage des volets roulants radio Bubendorff à distance via l'App. Home + Control ou par la voix
157,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Je contrôle mon logement connecté par smartphone, par la voix ou par des commandes sans fils Bubendorff
- Associer impérativement au pack de démarrage Céliane with Netatmo pour compléter votre installation connectée
- Permet l'association avec les commandes de scénarios par simple mise en contact
- Produit à enficher sur 1 prise de courant existante
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414971401549
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Modèle Interface multiple
- Mode de pose Saillie
- Nombre d'appareils max. par canal 100
- Protection contre le démontage Non
- Avec affichage LED Non
- Possibilité de mise à jour Oui
- Tension de fonctionnement 230-250V
- Type de tension AC
- Protocole TCP/IP
- Dépendant du fournisseur Non
- Visualisation Oui
- Serveur Web Non
- Interface radio Oui
- Interface IR Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Largeur 82mm
- Hauteur 82mm
- Profondeur 72mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45°C
- Temperature de stockage 0-45°C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Type de charge Non applicable
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Non applicable
- Type de connexion Non applicable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Adressable Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau Wifi
- Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Interface produits connectés
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Installation de mes produits connectés
L’iDiamant Bubendorff with Netatmo fonctionne de manière autonome pour le pilotage, la centralisation et la planification de vos volets radios Bubendorff. Il suffit de télécharger l’App Home + Control et de personnaliser vos choix pour l’ouverture ou la fermeture des...
En savoir plus Domotique et maison connectée
Vous pouvez associer jusqu’à 100 produits environ à une passerelle with Netatmo, c’est-à-dire à la prise Control fournie dans un pack de démarrage pour installation connectée. On l’appelle « passerelle » car elle fait le lien entre les nombreux produits connectés de la gamme with...
En savoir plus Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo pour pilotage des volets roulants radio - à enficher sur prise de courant
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main