Interrupteur variateur Céliane - 300W - Blanc

  • Ref. 0 997 35
  • Céliane

Céliane, une commande d'éclairage prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

59,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc

Caractéristiques produit

  • Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
  • Pour lampes 300W maximum. Non compatible avec LED dimmable.
  • Variateur compatible avec le poussoir (à commander séparément)
  • Variateur à mémoire de niveau permettant de retrouver l’intensité lumineuse utilisée avant de l'éteindre.

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060997359
  • Composition
    Autre
  • Contrôle d'app via Bluetooth
    Non
  • Cablage en série
    Oui
  • Type de charge
    Universel
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale (Un)
    240-240V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Tension de commande
    100-240V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive
    20-300W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble
    2.5-2.5mm²
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    38.7mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    32.7mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

39% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

62% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Suivi de commande et réclamation

Vérifiez tout d’abord que l'ampoule que vous avez choisie (halogène, LED, fluo compacte...) est bien « dimmable », c'est à dire compatible avec un variateur. Si c’est le cas et que le variateur ne fonctionne pas convenablement, il faut procéder à des réglages à l'aide de la...
En savoir plus