Interrupteur ou va-et-vient Altège 10A avec connexion à bornes automatiques - finition Nuit

  • Ref. BTAL01SD
  • Altège

Altège, une commande d'éclairage élégante, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes

9,89

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Repérage des bornes facilitant le câblage
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé
  • Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    BTICINO
  • EAN/Gencode
    8005543600979
  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Autre
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Anthracite
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Anthracite
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    73mm
  • Hauteur d'appareil
    73mm
  • Profondeur d'appareil
    33.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    20mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.5882 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

68% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Pour commander l'éclairage de l'une des pièces de votre logement, vous hésitez entre un interrupteur mural classique et un variateur de lumière (ou écovariateur).   Sachez qu'un variateur de lumière a un double intérêt, car il permet de : créer une ambiance lumineuse agréable...
En savoir plus
Vous vous demandez comment faire le bon choix entre un interrupteur ou un interrupteur va-et-vient ? Pour répondre à cette question, il est d’abord nécessaire de comprendre que les deux produits n’ont pas la même utilité. Et que votre choix dépend en réalité du type de circuit que...
En savoir plus