Interrupteur automatique avec plaque Céliane - 400W toutes lampes - Blanc

  • Ref. 0 995 69
  • Céliane

Céliane, une commande d'éclairage complète, prête à installer

108,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Installation idéale dans l'entrée, le couloir, l'escalier, le dressing, les toilettes...
  • Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
  • Livré avec plaque de finition
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970525680
  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Avec interface DALI
    Non
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Arrêt forcé
    Oui
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    1.2 m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Oui
  • Largeur de portée max.
    6 m
  • Longueur de portée max.
    8 m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    8 m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Tension nominale (Un)
    230-230 V
  • Durée de marche min.
    10 s
  • Durée de marche max.
    10 min
  • Angle de détection horizontal
    120-120 °
  • Luminosité de déclenchement
    5-1275 lx
  • Puissance de coupure max.
    250 W
  • Température
    -20-70 °C
  • Courant de démarrage max.
    0.05 A
  • Courant de veille
    0.05 mA
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    52 mm
  • Profondeur d'encastrement
    52 mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5 mm²
  • Interrupteur automatique
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

37% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Vous oubliez constamment d’éteindre la lumière dans le garage ou au sous-sol ? Vos enfants ont la fâcheuse habitude de laisser leur chambre allumée ? Optez pour un interrupteur à extinction automatique, cet interrupteur s’éteint tout seul pour ne plus avoir à y penser. Et vous ferez...
En savoir plus

Disjoncteurs

L’interrupteur crépusculaire commande un circuit lumineux en fonction de la luminosité ambiante à l’extérieur grâce à une cellule photoélectrique : dès que la luminosité décline, l’interrupteur met en marche le circuit lumineux sur lequel il est installé, et l’éteint lorsque...
En savoir plus