Détecteur de mouvements sans fils avec angle de détection 140° sur 8m pour installation connectée livré avec piles blanc

  • Ref. 1 991 40
  • Céliane with Netatmo

Le détecteur de mouvement sans fils permet d'ajouter un point de commande supplémentaire sans tirer de fils dans les murs, pour contrôler automatiquement vos éclairages ou vos appareils électriques

71,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Détecteur sans fils pour éclairage et prise : commandez automatiquement plusieurs interrupteurs à câbler, prises connectées ou sorties de câble connectées
  • Pour usage intérieur et extérieur - IP44
  • Livré avec 2 piles AA 1,5V d'une autonomie estimée de 2 ans
  • Détection infrarouge 140° réglable de 2m à 8m avec seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1000 lux
  • Blanc

Avantages

  • Association facile et rapide avec les produits à câbler en les tapotant les uns sur les autres, ou dans l'App. Home + Control

Les + installation

Positionnez facilement votre détecteur de mouvement sans fils en saillie sur un mur extérieur ou intérieur - Equipé de boutons ON/OFF pour test

Les + utilisation

Créez un parcours lumineux personnalisé à l’intérieur comme à l’extérieur de votre maison, un détécteur peut commander jusqu'à 10 produits connectés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour connecter un détecteur de mouvement sans fils, il est nécessaire d’acheter et d’installer au préalable un pack de démarrage connecté et des produits connectés à câbler - Ne commande pas les volets roulants
  • Hauteur recommandée de fixation : 2,5m
  • Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972319508
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Commutateur de sélection
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Retard à la coupure par auto-apprentissage
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    2.5m
  • Largeur de portée max.
    6m
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    6m
  • Angle de détection horizontal
    140-140°
  • Durée de marche min.
    15s
  • Durée de marche max.
    15min
  • Largeur
    77mm
  • Hauteur
    114.5mm
  • Profondeur
    48.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Type de tension
    Autre
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Adressable
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    AA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Alcaline
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    2
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    25g
  • Localisation Pack1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

85% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Vous souhaitez faire des économies d’énergie ? Vous en avez assez que vos enfants oublient d’éteindre la lumière de certaines pièces de la maison (couloir, toilettes, salle de bain, etc.) ? Vous aimeriez que l’éclairage s’allume automatiquement lorsque vous rentrez dans la pièce ?...
En savoir plus
Les détecteurs de mouvement Legrand utilisent la technologie infrarouge (IR). Lorsqu’une personne passe devant le faisceau infrarouge dans sa zone de surveillance, le capteur déclenche alors l’éclairage (ou un autre système). Le capteur de mouvement permet donc d’allumer et...
En savoir plus