Interrupteur différentiel bipolaire - 2P - type AC 30mA arrivée haut/départ haut 63A

  • Ref. 0 928 88
  • DX³

DX³-ID interrupteur différentiel, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

232,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • La norme NF C 15-100 impose que tous les circuits du logement soient protégés par un interrupteur différentiel de sensibilité 30mA
  • Visualisation immédiate du défaut
  • Arrivée haute et sortie haute par bornes à vis
  • Type-AC : pour protéger la plupart des circuits sauf les circuits plaque de cuisson, lave-linge et prise de recharge véhicule électrique
  • Accepte le passage du peigne

Les + installation

Pour installation monophasée

Les + utilisation

Réarmement facile une fois le défaut éliminé

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972559041
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Nombre de pôles (total)
    2
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    63A
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    250V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
    4kV
  • Type de tension
    AC
  • Degré de pollution
    2
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Température ambiante en fonctionnement
    -25-60°C
  • Section de raccordement cable souple
    16-25mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    16-25mm²
  • Antidéflagration
    Non
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur
    117.65mm
  • Profondeur
    77.85mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Disjoncteurs

Lorsqu’un interrupteur différentiel coupe l’alimentation d’un ou plusieurs circuits électriques, il ne disjoncte pas. La disjonction est une réaction propre aux disjoncteurs (qu’il s’agisse du disjoncteur général ou d’un disjoncteur divisionnaire). L’interrupteur...
En savoir plus

Tableaux électriques

La norme NF C 15-100 impose que les éléments importants d'une installation électrique aient un circuit dédié, et qu’un interrupteur différentiel, quelle que soit son intensité, protège un maximum de 8 circuits afin d’éviter d’être endommagé par une puissance trop...
En savoir plus
Selon la norme NF C 15-100, un interrupteur différentiel ne doit pas protéger plus de 8 circuits, quelle que soit son intensité nominale, sans quoi il pourrait être endommagé par une trop grande puissance. Pour chaque élément important, un circuit doit être dédié.    Avec la...
En savoir plus