Fiche mâle avec terre plastique Annela - avec anneau - noir
- Ref. 0 501 07
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
6,79 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Raccordement avec serre-câble à vis
- Capacité des bornes : 2,5mm²
- A raccorder avec câble 3x2,5mm² maximum
- Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu'à 3680W)
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060501075
- Type de contact de protection Rond
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Droit
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Noir
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Largeur 37mm
- Hauteur 43mm
- Profondeur 84mm
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.1373 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
7% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Recyclage et fin de vie
Fiche mâle avec terre plastique Annela - avec anneau - noir
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main