Fiche mâle avec terre plastique Annela - avec anneau - gris

  • Ref. 0 501 05

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

6,69

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Raccordement avec serre-câble à vis
  • Capacité des bornes : 2,5mm²
  • A raccorder avec câble 3x2,5mm² maximum
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu'à 3680W)

Notice du produit

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060501051
  • Type de contact de protection Rond
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Largeur 37 mm
  • Hauteur 43 mm
  • Profondeur 84 mm

RSE Produit

0.1373 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)
7% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Fiche mâle avec terre plastique Annela - avec anneau - gris

À associer