Fiche femelle avec terre plastique - avec anneau - blanc

  • Ref. 0 501 04

Prolongateur, pour brancher des appareils et équipements électriques

8,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc

Caractéristiques produit

  • Raccordement avec serre-câble à vis
  • Capacité des bornes : 2,5mm²
  • A raccorder avec câble 3x2,5mm² maximum
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu'à 3680W)

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060501044
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Tension nominale
    250V
  • Courant nominal
    16A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-50°C
  • Temperature de stockage
    -15-70°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

8% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Fiche femelle avec terre plastique - avec anneau - blanc

À associer