Parafoudre modulaire pour lignes téléphoniques et réseaux de communication

  • Ref. 0 927 61

Ce parafoudre est prévu pour protéger des équipements raccordés sur la ligne téléphonique intérieure : téléphones, modems, axiophones, portiers, réseaux RS 485, boucles de mesure…

154,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Utilisable sur réseaux téléphoniques analogique (RTC et ADSL)
  • Connexion par bornes à vis à la ligne
  • Connexion à la ligne également possible par connecteurs RJ45 ou RJ11
  • Se monte dans le tableau électrique ou coffret de communication

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927615
  • Schéma de liaison IT
    Non
  • Schéma de liaison TN
    Non
  • Schéma de liaison N-C
    Non
  • Schéma de liaison TN-C-S
    Non
  • Schéma de liaison TN-S
    Non
  • Schéma de liaison TT
    Non
  • Autre schéma de liaison
    Oui
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    2
  • Courant nominal de décharge In (8/20)
    5kA
  • Tension nominale AC
    170V
  • Tension max de régime permanent
    170V
  • Niveau de protection
    0.26kV
  • Fusible auxiliaire intégré
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Avec contact de signalisation à distance
    Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Optique
  • Classe d'essai type 2
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    17.7mm
  • Hauteur
    73mm
  • Profondeur
    69.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Tension nominale (Un)
    180-180V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-4mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Norme NF C 15-100

Il est légitime de se demander quelle norme NF C 15-100 télécharger, puisque la consultation de ces préconisations est indispensable avant toute intervention sur votre installation électrique. Il n’existe qu’une seule et unique norme NF C 15-100, et c’est la version la plus récente...
En savoir plus

Tableaux électriques

Quand la foudre frappe directement ou indirectement une habitation, son impact crée une surtension qui peut endommager l'installation ou les appareils électriques. Le parafoudre fait partie des solutions qui permettent de s'en protéger efficacement. Obligatoire ou recommandé, ce dispositif...
En savoir plus
Un parafoudre, ou parasurtenseur, est un appareil qui s'installe dans le tableau électrique et aussi au plus près des équipements sensibles (multiprises équipées de parafoudre). Il permet de protéger votre installation électrique contre les surtensions liées à un coup de foudre - direct...
En savoir plus
En le reliant à la terre, le parafoudre contribue à limiter les surtensions générées par les phénomènes de foudre. Deux modèles, conformes aux normes, sont disponibles. Ils sont à installer dans le tableau électrique.
En savoir plus