Horloge automatique à cadran analogique - programme hebdomadaire - 3 modules

  • Ref. 4 128 28
  • Lexic

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

256,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Programme hebdomadaire
  • Passage heures été/hiver automatique
  • Programmation minimum : 4 heures
  • Interrupteur 3 positions ON - AUTO - OFF en face avant

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245064128285
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre de canaux
    1
  • Tension d’alimentation
    230-230 V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Fréquence de la tension d’alimentation
    50-60 Hz
  • Réserve de marche en années
    6
  • Précision par jour
    0.2 s
  • Programme 60 min
    Non
  • Programme 24 h
    Non
  • Programme hebdomadaire
    Oui
  • Programme annuel
    Non
  • Synchronisé avec le secteur
    Non
  • Commandé par quartz
    Oui
  • Finition des contacts
    Contact inverseur
  • Temps de commutation minimal canal 1
    240 min
  • Division par tranche de programme 1
    120 min
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
    Oui
  • Commande manuelle
    Oui
  • Présélection de commutation
    Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA
    17 A
  • Contact de commutation hors tension
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Largeur
    52.5 mm
  • Hauteur
    83 mm
  • Profondeur
    60 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55 °C
  • Temperature de stockage
    -10-60 °C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-4 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2330
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    4 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

83% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Disjoncteurs

L’interrupteur horaire est un équipement qui se place dans le tableau électrique et qui commande la mise en marche ainsi que l’arrêt d’un circuit électrique selon une programmation horaire prédéterminée par l’utilisateur.
En savoir plus

Tableaux électriques

L’horloge de tableau électrique est un équipement modulaire qui s’installe dans le coffret électrique afin de vous permettre de programmer la mise en marche et l’arrêt de certains appareils. Très pratique pour gérer, par exemple des pompes de piscine. L’horloge, aussi appelée...
En savoir plus