Interrupteur à pied pour lampe - noir

  • Ref. 0 911 74

Interrupteur, pour commander un lampadaire au pied

11,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Noir

Caractéristiques produit

  • Pour câble 2x0,75mm²
  • Finition : Noir

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060911744
  • Type d'ordre
    Sous ou hors tension
  • Avec gaine protectrice
    Oui
  • Avec verrouillage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Avec isolation de protection
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    2
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    2
  • Fonction de commutation encliquetable
    Oui
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Non
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
    2A
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Profondeur
    32mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable