Prises et interrupteurs design, mariez élégance et fonctionnalités

Publication le 26 janvier 2020 Déco design

Information complémentaire

Selon vous une prise TV ne peut pas être raffinée ? Un chargeur USB ne rime pas avec élégant ? Détrompez-vous ! La gamme de luxe Art d’Arnould est le mariage parfaitement réussi entre raffinement et technologie. Petit tour d’horizon des fonctions qu’il est bon de trouver dans sa maison.

Information complémentaire

Pour ma chambre

Je commande la lumière et crée une ambiance tamisée :

  • interrupteur
  • variateur
  • liseuse
  • commande de volets
  • commande de scénario

J’accède aux données et à l’énergie :

  • prise USB
  • prise télé
  • prise RJ45

Je me sens comme à l’hôtel

art liseuse mur bleu 938x569
art epure acier brosse prises usb 350x350 art epure acier brosse boutons scenario myhome 350x350

Serties dans un des 4 univers design proposés par la gamme, les fonctions se font bijoux. La liseuse créée une ambiance lumineuse propice à la lecture. La double prise USB permet de recharger vos appareils connectés sans encombrer votre prise. La commande de scénario active le programme que vous aurez défini pour vous lever, vous préparer, vous reposer, vous coucher. Votre chambre se fait aussi élégante et fonctionnelle que celle d’un hôtel.

Information complémentaire

Pour mon entrée et mon couloir 

Je scénarise la lumière de mes espaces de circulation :

  • variateur
  • interrupteur
  • applique

Je facilite la commande de ma lumière :

  • détecteur de mouvement
  • interrupteur avec repère

Je joue avec la lumière

art inter fusion or miroir mur blanc 938x569
art fusion or satin inter auto 350x350 art fusion or miroir bouton lumiere tapisserie 350x350

La gamme Art d’Arnould allie élégance, praticité et sécurité. Les appliques et variateurs scénarisent et subliment vos espaces de circulation. L’interrupteur à détection de mouvement accompagne et sécurise vos déplacements. L’interrupteur avec repère lumineux brille dans les espaces les plus sombres. Disponibles dans tous les univers de la gamme, ces fonctions vous permettront de designer l’ambiance lumineuse de votre maison.

Information complémentaire

Pour mon salon

Je me mets dans l’ambiance :

  • interrupteur
  • variateur
  • commande de volets
  • commande de scénario
  • applique

Je profite :

  • prise murale
  • prise au sol
  • prise télé
  • prise haut-parleur
  • prise RJ45
  • prise USB

Je choisis mon ambiance

art inter retro acier circulaire salon 938x569
art epure acier brosse prise de sol 350x350 art epure bronze double rj45 350x350

Je reçois mes amis. Je regarde un film. Je joue en famille. Je m’y repose. Dans cette pièce de vie, les interrupteurs et prises doivent satisfaire élégamment toutes vos envies. La commande de scénario permet de programmer et commander l’ambiance lumineuse adaptée à la situation. La prise de sol se fait discrète dans les grands espaces tout en proposant une solution de branchement de proximité. La prise RJ45 vous fait profiter de vos appareils connectés. La gamme Art d’Arnould sublimera et confortera cette pièce qui ne manque pas de vie – ni d’envie !

Information complémentaire

À vous de jouer

Art d’Arnould est une gamme riche en fonctionnalités mais le choix ne s’arrête pas là. Chaque fonctionnalité existe dans l’un des 4 univers de la gamme : Mémoire, Épure, Fusion et Rétro. Il vous restera encore à choisir parmi une dizaine de formats et une vingtaine de finitions disponibles. Au total, il existe plus de 6000 compositions possibles !