Prise et interrupteur design, l’univers Epure ART d’Arnould ose le minimalisme

Deco design

Information complémentaire

Epure est un des quatre univers de la gamme de luxe Art d’Arnould. C’est son extrême simplicité qui le rend si sophistiqué. Il est un pur produit des courants contemporains alliant le savoir-faire, plus traditionnel, du travail du métal à un design très actuel.

Information complémentaire

art epure inter levier acier corten 700x350
inter art epure acier miroir 350x350 art inter levier acier corten epure 350x350

Donner de la perspective

  • bords droits
  • angles vifs
  • levier cylindrique

Epure est la réponse aux esthètes en quête de minimalisme et de style contemporain. Son esthétique brute sublime l’essentiel.

Je m’inspire

cuisine moderne blanc noir et bois 938x569
chambre spacieuse bleu 350x350 salle de bain moderne blanc bois 350x350

Les prises et interrupteurs de l’univers Epure Art d’Arnould souligneront les lignes et perspectives des grands espaces ; sauront s’accorder élégamment avec l’environnement ou, au contraire, contraster avec lui ; respecteront l’équilibre des intérieurs minimalistes.

Information complémentaire

J’ose

Tout en restant fidèle à sa simplicité sophistiquée, Epure porte si bien les formes. Cet interrupteur a été créé au format petit rond d’une dimension de 63.5mm de diamètre. Associé à l’univers Epure et à une finition acier satin, cette pièce se fera discrètement, mais assurément, remarquer dans votre intérieur.  

C’est l’univers qu’il me faut : je passe commande

Les équipes Legrand se tiennent à disposition de votre architecte et de votre installateur électricien pour les accompagner dans toutes les étapes de votre projet Art d’Arnould.