Systèmes pédagogiques de nos partenaires didacticiens

Enseignants et étudiants

Découvrez les outils pédagogiques complets réalisés par des professionnels qui répondent aux programmes CAP ELEC, BAC PRO MELEC.

Maquette IRVE (Infrastructures de recharge pour véhicule électrique)

partenaire didacticien irve

Thème : IRVE - Infrastructure de recharge véhicule électrique (référence : SIRV)

Société partenaire : SET (Système Étude Technique)

Description du produit :

  • La maquette s’articule autour de deux points de charges : une prise type 2 mode 2 et 3 (jusqu’à 22KVA en version triphasée) et une prise 2P+T Green’UP ACCESS, boîtier test et simulation de présence véhicule
  • Configuration locale via une interface Bluetooth ou un réseau local
  • Application locale sur tablette ou page web embarquée dans le serveur du point de recharge
  • Distribution de l’énergie paramétrable, commande à distance possible réalisée par contact sec ou Modbus RS485

Cibles :

  • Le système permet en priorité de valider les compétences
  • CAP Electricien : C03, C04, C05, C06 activités fournies avec scénarios C Pro
  • Bac pro Melec : validation de la totalité des compétences à acquérir sur le Bac
  • Bac CIEL : C01, C04, C06, C07,C09, C10, C11

Options : Type de borne plastique ou métal, grilles, boîtiers et composants

Maquette Maison connectée

conforme nf c 15 100 amandement ndeg5

Thème : Maison connectée (référence : SMCMH+N)

Société partenaire : SET (Système Étude Technique)

Description du produit : La maquette est composée de deux faces montées sur support, une face conforme à la norme NF C 15-100 avec le tableau électrique, l’autre avec les appareillages montés et mis en situation sur le plan d’un logement. Vous pourrez via l’application Home + Control :

  • Commander les lumières, chauffage, volets roulants et prises
  • Gérer les consignes de températures
  • Visualiser les consommations instantanées des charges
  • Commander et gérer des dispositifs tiers, etc.

Cibles :

  • Le système permet en priorité de valider les compétences
  • Bac pro Melec : C3, C4, C5, C6, C7 et C8
  • Bac CIEL : C01, C04, C06, C07,C09, C10, C11

Options : Chauffage et volet roulant sur desserte, alarme sécurité, solution recharge de véhicule électrique, etc.

Maquette MyHOME

partenaire didacticien myhome

Thème : MyHOME (référence : SMHEQP)

Société partenaire : SET (Système Étude Technique)

Description du produit :

  • Le Showroom MyHOME représente un habitat domotique permettant à l’apprenant de valider ses compétences autour de scénarii sur commande et la gestion de lumière, chauffage et volets roulants.
  • Le bus SCS, épine dorsale de l’environnement MyHOME permet un paramétrage simplifié à l’aide de cavaliers ou à l’aide de l’application Home + Control Legrand via une tablette ou un smartphone
  • Vous pourrez ainsi réaliser le câble courant fort et courant faible de l’installation
  • Paramétrer l’installation effectuée

Cibles :

  • Le système permet en priorité de valider les compétences
  • Bac pro Melec : C3, C4, C5, C6
  • Bac CIEL : C3, C4, C5, C6

Options : Alarme et sécurité, solution IRVE, Kit portier vidéo