Prise télévision simple type F à visser Altège - finition Neige
- Ref. BTAL41DD
- Altège
Altège, une prise télévision, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Blindage certifié classe A : protége des interférences causées par les nouveaux signaux utilisés par les téléphones mobiles (3G, 4G, 5G)
- Embout à visser : permet une connexion fiable et sécurisée
- Pour fiche type “F” à visser
- Tenue du câble optimisée
- Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Information sur la gamme
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Documentation
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque BTICINO
- EAN/Gencode 8005543601303
- Modèle Prise étoile / terminale
- Type de prise SAT
- DAB+ Non
- Mode de pose Encastré
- Couvercle Plaque centrale
- Atténuation de raccordement à 860 MHz 1dB
- Atténuation de raccordement à 2 150 MHz 1.5dB
- Nombre de sorties 1
- Compatible au modem par câble Non
- Compatible à une alimentation à distance Oui
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Classe de protection (IP) IP21
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 73mm
- Hauteur d'appareil 73mm
- Profondeur d'appareil 35.5mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 19mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45°C
- Temperature de stockage -20-70°C
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel