Prise télévision simple type F à visser Altège - finition Neige

  • Ref. BTAL41DD
  • Altège

Altège, une prise télévision, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Blindage certifié classe A : protége des interférences causées par les nouveaux signaux utilisés par les téléphones mobiles (3G, 4G, 5G)
  • Embout à visser : permet une connexion fiable et sécurisée
  • Pour fiche type “F” à visser
  • Tenue du câble optimisée
  • Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    BTICINO
  • EAN/Gencode
    8005543601303
  • Modèle
    Prise étoile / terminale
  • Type de prise
    SAT
  • DAB+
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couvercle
    Plaque centrale
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1 dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
    1.5 dB
  • Nombre de sorties
    1
  • Compatible au modem par câble
    Non
  • Compatible à une alimentation à distance
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    73 mm
  • Hauteur d'appareil
    73 mm
  • Profondeur d'appareil
    35.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    19 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

68% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable