Poussoir 6A + Interrupteur ou va-et-vient Altège 10A avec connexion à bornes automatiques - finition Neige
- Ref. BTAL05DD
- Altège
Altège, une commande d'éclairage élégante, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Gain de place : avec un encombrement identique à un simple interrupteur
- Capacité des bornes : 1,5mm²
- Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Information sur la gamme
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Documentation
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque BTICINO
- EAN/Gencode 8005543600795
- Garnissage 1 Contact à poussoir, contact inverseur
- Garnissage 2 Va-et-vient
- Type de commande Autre
- Sens de montage Horizontal
- Type de fixation Fixation à griffes/vis
- Avec éclairage Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP21
- Tension nominale 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6A
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Largeur d'appareil 73mm
- Hauteur d'appareil 73mm
- Profondeur d'appareil 33mm
- Profondeur d'encastrement 20mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Type de connexion Borne automatique
- Capacité des bornes 1.5-1.5mm²
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel