Poussoir 6A + Interrupteur ou va-et-vient Altège 10A avec connexion à bornes automatiques - finition Nuit

  • Ref. BTAL05SD
  • Altège

Altège, une commande d'éclairage élégante, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes

20,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Gain de place : avec un encombrement identique à un simple interrupteur
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé
  • Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

  • Marque BTICINO
  • EAN/Gencode 8005543600801
  • Garnissage 1 Contact à poussoir, contact inverseur
  • Garnissage 2 Va-et-vient
  • Type de commande Autre
  • Sens de montage Horizontal
  • Type de fixation Fixation à griffes/vis
  • Avec éclairage Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Anthracite
  • Transparent Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP21
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In) 6 A
  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • Largeur d'appareil 73 mm
  • Hauteur d'appareil 73 mm
  • Profondeur d'appareil 33 mm
  • Profondeur d'encastrement 20 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de connexion Borne automatique
  • Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²

RSE Produit

15% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

67% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments